Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0M, Dolní, 45 kW, Typ 1

183B2004

EvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Circulation pumpAno
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elektrické připojení230V 50 Hz
Heating system typeFloor heating
Hloubka s krytem [mm]150 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]18 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]45 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 AT
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuWhite-lacquered steel sheet
Název regulátoru ohřevuFTC
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisEvoFlat 4.0 M1, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1
PotrubíPPS composite
Připojovací rozměry CZT3/4"
Product line67
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Safety valveAno
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Tepelná vodivost [W/mK]0.039 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + diferenční tlak
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat 4.0M
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost trubky CZTØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vysokoteplotní přípojka (HTC)Volitelný
Water hammer arresterOptional
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C
Zpětný ventilYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost12.9 Kilogram
Čistá hmotnost11.7 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424599980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm