Danfoss logo
DFH-72-R-ASV-PV_267B1441_267B1442_267B1443

DFH pre-configured stations, Horní a dolní, 50 kW

267B1442

DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, Right version
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Tlakově závislé vytápění se směšováním a teplá užitková voda

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Automatický vyvažovací ventilASV-PV
Circulation pumpAno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojení230V 50 Hz
Heating system typeFloor heating
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]16 bar
Kapacita TUV [kW] [Max]50 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionDFH-72 50 Kw R ASV-PV
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Název regulátoru ohřevuTD-21
Název regulátoru TUVTD-21
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisDFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, Right version
Vlastnosti
Hodnota
PotrubíStainless steel
Připojovací rozměry CZT3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
StrainerPrimary
Tepelná vodivost [W/mK]0.036 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický
Typ výrobkuDFH pre-configured stations
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]90 °C
Zpětný ventilYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10 Kilogram
Čistá hmotnost8.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162684252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm