DFH pre-configured stations, Horní a dolní, 35 kW
267B1158
DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Tlakově závislé vytápění se směšováním a teplá užitková voda
267B1158
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Ano |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Ano |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | 230V 50 Hz |
| Heating system type | Floor heating |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 16 bar |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 35 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Měď |
| Material Description | DFH-62 35 Kw L |
| Materiál krytu | EPP |
| Měření | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Název regulátoru ohřevu | TD-21 |
| Název regulátoru TUV | TD-21 |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| Potrubí | Stainless steel |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Horní a dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Top and bottom |
| Strainer | Primary |
| Tepelná vodivost [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Termostatický |
| Typ výrobku | DFH pre-configured stations |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 90 °C |
| Zpětný ventil | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 23 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 21.5 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |