Danfoss logo
Akva Lux II Se

Akva Lux II Se (A230), Typ 3, Název regulátoru TUV: PTC2+P

145B5164

Typ výrobku: Akva Lux II Se (A230), Typ 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]315 mm
Hloubka s krytem [mm]315 mm
Izolační materiálPolypropylene
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Material DescriptionAkva Lux II Se XB06H+60 310 VIB.
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, Type 3, ECL 310/A230
Materiál krytuPolypropylene
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 / A230
Název regulátoru TUVPTC2+P
Ovladač topeníAMV 150
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisAkva Lux II Se, ECL310/A230, XB06H+60
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUVG3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuAVPL
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]550 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB06H+-1 60
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuAkva Lux II Se (A230)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]785 mm
Výška s krytem [mm]785 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost22 Kilogram
Čistá hmotnost20 Kilogram
Objem173.91 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162540800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm