Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: AVPL, Název regulátoru TUV: AVTB

004U8950

Typ výrobku: Termix VMTD-N-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVDalší
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]200 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-2
Možnost krytubez
Název regulátoru ohřevuAVPL
Název regulátoru TUVAVTB
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix VMTD-N-B-2
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.ecae9e17-36c8-4f8d-b540-dab843e18a3e
SCIP dossier product nameTermix VMTD-N-B-2
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]300 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]0.5 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuRegulátor Delta P
Typ TUV HEXT22-2 16/16 G3/4" VP
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuTermix VMTD-N-B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]700 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15 Kilogram
Čistá hmotnost14 Kilogram
Objem0.042 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560816444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm