Termix VMTD-IV, Typ 2, Název regulátoru TUV: IHPT
144H3413
Typ výrobku: Termix VMTD-IV, Typ 2, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3413
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | bez |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Hloubka bez krytu [mm] | 270 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Material Description | VMTD-IV 2 |
| Možnost krytu | bez |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru ohřevu | N/A |
| Název regulátoru TUV | IHPT |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | 3/4" |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 4622882c-c4f9-4abd-b61b-db284b6cf284 |
| SCIP dossier product name | VMTD-IV 2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 530 mm |
| Směr připojení | Horní |
| Směr připojení primární a sekundární | Top |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ připojení cirkulace | vnitřní závit |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Regulátor Delta P + zónový ventil |
| Typ TUV HEX | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | Termix VMTD-IV |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 710 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 99 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 20 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 19 Kilogram |
| Objem | 101.601 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |