Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Typ 3, Název regulátoru ohřevu: AVPL, Název regulátoru TUV: IHPT

144H3018

Typ výrobku: Termix VMTD-I FI, Typ 3, 10 bar, 120 °C, IHPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka bez krytu [mm]340 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 3
Možnost krytubez
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuAVPL
Název regulátoru TUVIHPT
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisVilla Stations - Direct Heating - DHW
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.899a994d-2b9b-4ca1-921f-d3ba6144d931
SCIP dossier product nameTermix VMTD-I-FI 3
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení cirkulaceZávit G vnitřní Závit
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuRegulátor Delta P
Typ TUV HEXXB06H+-1 60 G3/4" HP
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuTermix VMTD-I FI
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]666 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost21 Kilogram
Čistá hmotnost20 Kilogram
Objem0.119 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561808066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm