Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: AVPL, Název regulátoru TUV: IHPT

144H3173

Typ výrobku: Termix VMTD-I-FI Mini, Typ 2, 10 bar, 110 °C, IHPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]165 mm
Hloubka s krytem [mm]165 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-2 mini
Materiál krytubez
Možnost krytuNe
Název regulátoru ohřevuAVPL
Název regulátoru TUVIHPT
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Popisdirect heating and instantaneous domestic hot water
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.93a9ad31-fb37-49ec-a741-3f2435461723
SCIP dossier product nameTermix VMTD-I-FI-2 mini
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]300 mm
Šířka s krytem [mm]300 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuRegulátor Delta P
Typ TUV HEXXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuTermix VMTD-I-FI Mini
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]470 mm
Výška s krytem [mm]470 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10 Kilogram
Čistá hmotnost9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561982100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm