Danfoss logo
Termix 24 VMTD-3  With AVTQ

Termix VMTD-F, Typ 3, Název regulátoru ohřevu: AVPL, Název regulátoru TUV: AVTQ

IS99367003

Typ výrobku: Termix VMTD-F, Typ 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]360 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Material DescriptionTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Možnost krytuDalší
Název regulátoru ohřevuAVPL
Název regulátoru TUVAVTQ
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix 24 VMTD-3 With AVTQ
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649
SCIP dossier product nameTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]528 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuRegulátor Delta P
Typ TUV HEXT24-1 40 G3/4"*20 H
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuTermix VMTD-F
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]750 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost39 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560398261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm