Danfoss logo
 ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: AVPL, Název regulátoru TUV: IHPT

144H2246

Typ výrobku: Termix VMTD-F-I FI, Typ 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVbez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]150 mm
Hloubka s krytem [mm]242 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech, bíle lakovaný, ve stěně
Možnost krytuDalší
Název regulátoru ohřevuAVPL
Název regulátoru TUVIHPT
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisDirect Heating & Instantaneous DHW
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012
SCIP dossier product nameVMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]530 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuRegulátor Delta P
Typ TUV HEXXB06H-1 40 G3/4"*20 H
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuTermix VMTD-F-I FI
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]665 mm
Výška s krytem [mm]800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost18 Kilogram
Čistá hmotnost17 Kilogram
Objem0.038 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561279934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm