Termix VMTD-F-I FI, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: AVPL, Název regulátoru TUV: IHPT
004U3090
Typ výrobku: Termix VMTD-F-I FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
004U3090
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Další |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka bez krytu [mm] | 110 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 242 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Material Description | VMTD-F-I-1 |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech, bíle lakovaný, ve stěně |
| Možnost krytu | Další |
| Název regulátoru ohřevu | AVPL |
| Název regulátoru TUV | IHPT |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | Termix VMTD-F-I-1, izolace |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | e3981501-6691-4b44-bfac-710b5e90a2d1 |
| SCIP dossier product name | VMTD-F-I-1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 530 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 540 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Regulátor Delta P |
| Typ TUV HEX | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Termix VMTD-F-I FI |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 665 mm |
| Výška s krytem [mm] | 800 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 20 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 18 Kilogram |
| Objem | 37.895 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560706097 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |