Danfoss logo
144B3862 - Termix VMTD-F-B-2 T24P/Zonevalve

Termix VMTD-F-B, Typ 3, Název regulátoru ohřevu: AVPL, Název regulátoru TUV: AVTB

144B3875

Typ výrobku: Termix VMTD-F-B, Typ 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVbez
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka bez krytu [mm]150 mm
Hloubka s krytem [mm]242 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-3 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech, bíle lakovaný, ve stěně
Možnost krytuDalší
Název regulátoru ohřevuAVPL
Název regulátoru TUVAVTB
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix VMTD-F-B-3 s výměníkem tepla / potrubní izolací
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.f0c38ca8-2eff-49f1-9af4-59b557e6e243
SCIP dossier product nameTermix VMTD-F-B-3 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]530 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]0.5 bar
Typ připojení cirkulaceZávit G vnitřní Závit
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuRegulátor Delta P
Typ TUV HEXT24-1 24 G3/4" P
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuTermix VMTD-F-B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]640 mm
Výška s krytem [mm]800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost18 Kilogram
Čistá hmotnost17 Kilogram
Objem0.037 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560907197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm