Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, plně izolováno, Typ 2, Název regulátoru TUV: PTC2

145B4004

Typ výrobku: Akva Lux II TD, plně izolováno, Typ 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Tlakově závislé vytápění a teplá užitková voda

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka balení [mm]600 mm
Hloubka bez krytu [mm]285 mm
Hloubka s krytem [mm]300 mm
Izolační materiálKryt EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]41 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]32 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionAkva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Materiál krytuBíle lakovaná ocel
Mixing circuit - controldP-control
Možnost krytuDalší
Název regulátoru TUVPTC2
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [min.]1
PopisAkva Lux II TD, Typ 2 (XB 06H-1-40) bez krytu
PoznámkyDir. HE and DHW
Připojovací rozměr cirkulační soustavy1/2"
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]800 mm
Šířka bez krytu [mm]535 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřevAISI 316
Směr připojeníDolní s možností horního zapojení
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuRegulátor Delta P
Typ TUV HEXXB06H-1 40
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuAkva Lux II TD, plně izolováno
Uložení bateriíNo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]340 mm
Výška bez krytu [mm]618 mm
Výška s krytem [mm]618 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost17 Kilogram
Čistá hmotnost15 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162511138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm