Danfoss logo
AkvaVitaII_TD

Akva Vita II TD, Typ 1, Název regulátoru TUV: PM2

145B4001

Typ výrobku: Akva Vita II TD, Typ 1, 10 bar, 110 °C, PM2
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Tlakově závislé vytápění a teplá užitková voda

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka balení [mm]600 mm
Hloubka bez krytu [mm]285 mm
Hloubka s krytem [mm]300 mm
Izolační materiálbez
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]41 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]32 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionAkva Vita II TD XB06H26 PM2/Sikk.v.
Materiál krytuBíle lakovaná ocel
Mixing circuit - controldP-control
Možnost krytuDalší
Název regulátoru TUVPM2
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [min.]1
PopisAkva Vita II TD s krytem
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Šířka balení [mm]800 mm
Šířka bez krytu [mm]535 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřevAISI 316
Směr připojeníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuRegulátor Delta P
Typ TUV HEXXB06H-1 26
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuAkva Vita II TD
Uložení bateriíNo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výška balení [mm]340 mm
Výška bez krytu [mm]618 mm
Výška s krytem [mm]618 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost17 Kilogram
Čistá hmotnost15 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162511107