Akva Vita II TD, Typ 1, Název regulátoru TUV: PM2
145B4000
Typ výrobku: Akva Vita II TD, Typ 1, 10 bar, 110 °C, PM2
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Tlakově závislé vytápění a teplá užitková voda
145B4000
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Volitelný |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Hloubka balení [mm] | 600 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 285 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 300 mm |
| Izolační materiál | bez |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacita ohřevu [kW] [Min] | 10 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 41 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Min] | 32 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Měď |
| Material Description | Akva Vita II TD XB06H26 PM2/Sikk.v. |
| Materiál krytu | Bíle lakovaná ocel |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Možnost krytu | Další |
| Název regulátoru TUV | PM2 |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | Akva Vita II TD bez krytu |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Šířka balení [mm] | 800 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 535 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 540 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | AISI 316 |
| Směr připojení | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Testovací tlak výměníku tepla [bar] | 38 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Regulátor Delta P |
| Typ TUV HEX | XB06H-1 26 |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Akva Vita II TD |
| Uložení baterií | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výška balení [mm] | 340 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 618 mm |
| Výška s krytem [mm] | 618 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 17 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 15 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511091 |