Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV, Dolní, 43 kW, Typ 1

145B4178

EvoFlat TDV typ 1 StS F strana EPP

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator heating
Hloubka s krytem [mm]130 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]43 kW
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS F side EPP
Materiál krytuEPP
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed stainless steel
PopisEvoFlat TDV typ 1 StS F strana EPP
PotrubíStainless steel
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka s krytem [mm]310 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárnípravé a dolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Tepelná vodivost [W/mK]0.039 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuDiferenční tlak
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat TDV
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška s krytem [mm]443 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.07 Kilogram
Čistá hmotnost6.87 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424658083