Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV

145B4149

EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: EvoFlat TDV

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Označení CENo
PopisEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuEvoFlat TDV
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.96 Kilogram
Čistá hmotnost7.76 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424658090