Danfoss logo
EvoFlat SVP_145B4114_16

EvoFlat Shaft, Dolní, Typ 1

145B4125

EvoFlat NL Small FSS CW 4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVbez
Další informaceTUVPřední izolační kryt z EPPPotrubní těsnění
DG Indicator ProfileContains Gas
Hloubka bez krytu [mm]200 mm
Hloubka s krytem [mm]200 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW]27 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionEvoFlat NL Small FSS CW 4
Materiál krytuBíle lakovaný, ve stěně
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuDalší
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat NL Small FSS CW 4
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Vlastnosti
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]600 mm
Šířka s krytem [mm]600 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřev1.4571
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výměníku tepla pro ohřevXBDW 30
Typ výrobkuEvoFlat Shaft
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost13.88 Kilogram
Čistá hmotnost11.88 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5714279904741