Danfoss logo
EvoFlat Reno

EvoFlat Reno, Dolní, 49 kW, Typ 2

145B4121

EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box connected to TWA

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektrické připojení230V 50 Hz
Heating system typeRadiator heating
Hloubka balení [mm]300 mm
Hloubka bez krytu [mm]204 mm
Hloubka s krytem [mm]220 mm
Izolační materiálPěna EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]49 kW
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 2 230V, TWA, BP
MěřeníPrepared for energy meter
Možnost krytuWhite-lacquered steel sheet
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisEvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box connected to TWA
PotrubíStainless steel
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]600 mm
Šířka bez krytu [mm]410 mm
Šířka s krytem [mm]435 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuDiferenční tlak + zónový ventil
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat Reno
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]800 mm
Výška bez krytu [mm]673 mm
Výška s krytem [mm]760 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost16 Kilogram
Čistá hmotnost14 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem93.177 Liter