EvoFlat Reno, Dolní, 49 kW, Typ 2
145B4112
EvoFlat Reno typ 1 24 V, s XB06H-1-40_2StS_16_A_G3/4 EvoF I-P 84 ks
145B4112
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Ano |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating system type | Radiator heating |
| Hloubka balení [mm] | 300 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 204 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 220 mm |
| Izolační materiál | Pěna EPP |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 49 kW |
| Material Description | EvoFlat Reno Type E2 24V |
| Měření | Prepared for energy meter |
| Možnost krytu | White-lacquered steel sheet |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Označení CE | No |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed stainless steel |
| Popis | EvoFlat Reno typ 1 24 V, s XB06H-1-40_2StS_16_A_G3/4 EvoF I-P 84 ks |
| Potrubí | Stainless steel |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 600 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 410 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 435 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ano |
| Testovací tlak výměníku tepla [bar] | 38 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Diferenční tlak |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | EvoFlat Reno |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 800 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 673 mm |
| Výška s krytem [mm] | 760 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 15 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 12 Kilogram |
| Objem | 103.2 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681063 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |