Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Dolní, 55 kW, Typ 3

145B4107

EvoFlat Reno typ 1 230 V, s XB06H-1-56_2StS_16_A_X3/4 (EvoF)

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator heating
Hloubka balení [mm]300 mm
Hloubka bez krytu [mm]204 mm
Hloubka s krytem [mm]220 mm
Izolační materiálPěna EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]55 kW
Material DescriptionEvoFlat Reno Type E3 230V
MěřeníPrepared for energy meter
Možnost krytuWhite-lacquered steel sheet
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed stainless steel
PopisEvoFlat Reno typ 1 230 V, s XB06H-1-56_2StS_16_A_X3/4 (EvoF)
PotrubíStainless steel
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]600 mm
Šířka bez krytu [mm]410 mm
Šířka s krytem [mm]435 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuDiferenční tlak
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat Reno
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]800 mm
Výška bez krytu [mm]673 mm
Výška s krytem [mm]760 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15 Kilogram
Čistá hmotnost12 Kilogram
Objem103.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428681117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm