EvoFlat FSS, Dolní, 51 kW, Typ 3
145B0611
EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
145B0611
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Ano |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Installed |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektrické připojení | 230V 50 Hz |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| Hloubka s krytem [mm] | 110 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 51 kW |
| Material Description | EvoFlat 110 FSS 3 StS TPC-M w/front Cirk |
| Materiál krytu | EPP |
| Měření | Prepared for water and energy meter |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed stainless steel |
| Popis | EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection |
| Potrubí | Stainless steel |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ano |
| Tepelná vodivost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Diferenční tlak |
| Typ velikosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | EvoFlat FSS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vysokoteplotní přípojka (HTC) | Volitelný |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 12.085 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10.885 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424588762 |