Danfoss logo
EvoFlat FSS, Dolní, 49 kW, Typ 2-product-details

EvoFlat FSS, Dolní, 49 kW, Typ 2

145B0607

EvoFlat 110 FSS 2 Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 2, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVInstalled
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektrické připojení230V 50 Hz
Heating system typeRadiator and Floor heating
Hloubka s krytem [mm]110 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]49 kW
Material DescriptionEvoFlat 110 FSS 2 TPC-M w/front DHW Cirk
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisEvoFlat 110 FSS 2 Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX copper type 2, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
PotrubíStainless steel
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Tepelná vodivost [W/mK]0.039 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuDiferenční tlak
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat FSS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vysokoteplotní přípojka (HTC)Volitelný
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost12.085 Kilogram
Čistá hmotnost10.885 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424588724