Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Dolní, Typ 2

145B1804

EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevNerezová ocel
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Mixing circuit - controlTermostat
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed stainless steel
PopisEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat FSA
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.3 Kilogram
Čistá hmotnost14.1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424653514