Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Dolní, 49 kW, Typ 2

145B0804

EvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVčetně
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojení230V 50 Hz
Heating system typeRadiator heating
Hloubka balení [mm]160 mm
Hloubka bez krytu [mm]110 mm
Hloubka s krytem [mm]150 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]49 kW
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Cir
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Název regulátoru TUVTPC-M
Okruh nádrže TUV – regulaceTermostatický
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed stainless steel
PopisEvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
PotrubíStainless steel
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]600 mm
Šířka bez krytu [mm]545 mm
Šířka s krytem [mm]545 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ recirkulačního čerpadla TUVYONOS PARA Z15/7 RK
Typ regulace ohřevuDiferenční tlak
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat FSA
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]800 mm
Výška bez krytu [mm]575 mm
Výška s krytem [mm]575 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C
Značka recirkulačního čerpadla TUVWilo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.3 Kilogram
Čistá hmotnost14.1 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424653057