EvoFlat FSA, Dolní, 43 kW, Typ 1
145B0803
EvoFlat FSA 1CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
145B0803
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Ano |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Včetně |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | 230V 50 Hz |
| Heating system type | Radiator heating |
| Hloubka balení [mm] | 160 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 110 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 150 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 43 kW |
| Material Description | EvoFlat FSA 1StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Materiál krytu | EPP |
| Měření | Prepared for water and energy meter |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Okruh nádrže TUV – regulace | Termostatický |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed stainless steel |
| Popis | EvoFlat FSA 1CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 1, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover |
| Potrubí | Stainless steel |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 600 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 545 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 545 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ano |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ recirkulačního čerpadla TUV | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Typ regulace ohřevu | Diferenční tlak |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat FSA |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 800 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 575 mm |
| Výška s krytem [mm] | 575 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
| Značka recirkulačního čerpadla TUV | Wilo |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 14.4 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 13.2 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653040 |