Danfoss logo
FSS

EvoFlat four pipe, Dolní, Typ 3

145B0506

EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Tlakově závislé vytápění a teplá užitková voda

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVbez
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator and Floor heating
Hloubka balení [mm]600 mm
Hloubka bez krytu [mm]110 mm
Hloubka s krytem [mm]153 mm
Izolační materiálbez
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW]37 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe A3 TPC-M 22L/min
Materiál krytuBíle lakovaný, ve stěně
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuDalší
Název regulátoru ohřevuTPC-M
Název regulátoru TUVTPC-M
Název výrobceDanfoss
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
PoznámkyInsulated Flatstations
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Vlastnosti
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]800 mm
Šířka bez krytu [mm]545 mm
Šířka s krytem [mm]545 mm
Směr připojeníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuDiferenční tlak
Typ TUV HEXXB06H-1 26
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat four pipe
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]160 mm
Výška bez krytu [mm]590 mm
Výška s krytem [mm]590 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.17 Kilogram
Čistá hmotnost13.97 Kilogram
Objem82.11 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428524544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm