Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F1

EvoFlat 4.0 F FR, Dolní, 55 kW, Typ 3

183B1510

EvoFlat 4.0 F3 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Zone valve

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektrické připojení230V 50 Hz
Heating system typeRadiator heating
Hloubka s krytem [mm]150 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]18 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]55 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F3 FR StS
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Název regulátoru ohřevuzónový ventil
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed stainless steel
PopisEvoFlat 4.0 F3 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Zone valve
PotrubíPPS composite
Připojovací rozměry CZT3/4"
Product line67
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Tepelná vodivost [W/mK]0.039 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuDiferenční tlak
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 F FR
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Weight without accessories [kg]10.600
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost12 Kilogram
Čistá hmotnost10.8 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424609252