Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F1

EvoFlat 4.0F, Dolní, 45 kW, Typ 1

183B1508

EvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, Zone valve

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektrické připojení230V 50 Hz
Heating system typeRadiator heating
Hloubka s krytem [mm]150 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]18 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]45 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F1 FR StS
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Možnost krytuWhite-lacquered steel sheet
Název regulátoru ohřevuzónový ventil
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed stainless steel
PopisEvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, Zone valve
PotrubíPPS composite
Připojovací rozměry CZT3/4"
Vlastnosti
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Tepelná vodivost [W/mK]0.039 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuDiferenční tlak
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat 4.0F
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Water hammer arresterOptional
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11.2 Kilogram
Čistá hmotnost10 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424609238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm