EvoFlat 4.0 F AT, Dolní, 45 kW, Typ 1
183B1504
EvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B1504
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Ano |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Volitelný |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektrické připojení | 230V 50 Hz |
| Heating system type | Radiator heating |
| Hloubka s krytem [mm] | 150 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max] | 18 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 45 kW |
| Material Description | EvoFlat 4.0 F1 AT StS |
| Materiál krytu | EPP |
| Měření | Prepared for water and energy meter |
| Možnost krytu | White-lacquered steel sheet |
| Označení CE | No |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed stainless steel |
| Popis | EvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| Potrubí | PPS composite |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ano |
| Tepelná vodivost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Diferenční tlak |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat 4.0 F AT |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Water hammer arrester | Optional |
| Weight without accessories [kg] | 9.700 |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 10.9 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 9.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 55.688 Liter |
| EAN/UPC | 5702424599829 |