Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F FR, Dolní, 50 kW, Typ 2-product-details

EvoFlat 4.0 F FR, Dolní, 50 kW, Typ 2

183B1021

EvoFlat 4.0 F2 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve, Return temperature limiter

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator heating
Hloubka s krytem [mm]150 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]18 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]50 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F2 FR RTL
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Možnost krytuWhite-lacquered steel sheet
Název regulátoru ohřevuzónový ventil
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisEvoFlat 4.0 F2 FR RTL, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve, Return temperature limiter
PotrubíPPS composite
Připojovací rozměry CZT3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Tepelná vodivost [W/mK]0.039 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuDiferenční tlak
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 F FR
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]10.100
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11.5 Kilogram
Čistá hmotnost10.3 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5715162718131