EvoFlat 4.0 FPS, Dolní, 55 kW, Typ 3
183B3510
EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
183B3510
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Ano |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| Hloubka s krytem [mm] | 150 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max] | 18 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 55 kW |
| Material Description | EvoFlat 4.0 FPS 3 StS |
| Materiál krytu | EPP |
| Měření | Prepared for water and energy meter |
| Název regulátoru ohřevu | AB-PM |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Označení CE | No |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed stainless steel |
| Popis | EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling. |
| Potrubí | PPS composite |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | pravé a dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ano |
| Tepelná vodivost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Typ připojení CZT | Závit |
| Typ regulace ohřevu | Diferenční tlak |
| Typ velikosti stanice | Typ 3 |
| Typ výrobku | EvoFlat 4.0 FPS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Water hammer arrester | Optional |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 12.9 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 11.7 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424638115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |