Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS AT, Dolní, 55 kW, Typ 3

183B3008

EvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating system typeRadiator and Floor heating
Hloubka s krytem [mm]150 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]18 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]55 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 Four pipe 3 AT
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Název regulátoru ohřevuAB-PM
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisEvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
PotrubíPPS composite
Připojovací rozměry CZT3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárnípravé a dolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Tepelná vodivost [W/mK]0.039 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuDiferenční tlak
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 FPS AT
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Water hammer arresterOptional
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost12.9 Kilogram
Čistá hmotnost11.7 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424686512