Danfoss logo
DTR-62-L-ASV-PV_267B1462_267B1463_267B1464

DTR pre-configured stations, Horní a dolní, 50 kW

267B1463

DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Automatický vyvažovací ventilASV-PV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeRadiator heating
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]16 bar
Kapacita TUV [kW] [Max]50 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionDTR-62 50 Kw L ASV-PV
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for energy meter
Název regulátoru TUVTD-21
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisDTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
PotrubíStainless steel
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry CZT3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
StrainerPrimary
Tepelná vodivost [W/mK]0.036 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ výrobkuDTR pre-configured stations
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]90 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10 Kilogram
Čistá hmotnost8.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162684627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm