Danfoss logo
DTR-62-R-ASV-PV_267B1426_267B1427_267B1428

DTR pre-configured stations, Horní a dolní, 35 kW

267B1426

DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, right version
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: DTR pre-configured stations

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Automatický vyvažovací ventilASV-PV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeRadiator heating
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]16 bar
Kapacita TUV [kW] [Max]35 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionDTR-62 35 Kw R ASV-PV
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for energy meter
Název regulátoru TUVTD-21
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisDTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, right version
PotrubíStainless steel
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry CZT3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
StrainerPrimary
Tepelná vodivost [W/mK]0.036 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ výrobkuDTR pre-configured stations
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]90 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10 Kilogram
Čistá hmotnost8.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162683736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm