Danfoss logo
 DTR-72-R_267B1147_267B1148_267B1150

DTR pre-configured stations, Horní a dolní, 50 kW

267B1148

DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, right version
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: DTR pre-configured stations

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeRadiator heating
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]16 bar
Kapacita TUV [kW] [Max]50 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionDTR-72 50 Kw R
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Název regulátoru TUVTD-21
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisDTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, right version
PotrubíStainless steel
Připojovací rozměry CZT3/4"
Vlastnosti
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
StrainerPrimary
Tepelná vodivost [W/mK]0.036 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ výrobkuDTR pre-configured stations
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]90 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost13 Kilogram
Čistá hmotnost11.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424657581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm