Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Typ 2, Název regulátoru TUV: PTC2+P

145B4504

Typ výrobku: Akva Lux II TDe, Typ 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]315 mm
Hloubka s krytem [mm]315 mm
Izolační materiálPolypropylene
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Material DescriptionAkva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2
Materiál krytuPolypropylene
Název regulátoru TUVPTC2+P
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuAVPL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]550 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuDiferenční tlak
Typ TUV HEXXB06H-1 40
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuAkva Lux II TDe
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]723 mm
Výška s krytem [mm]723 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost14 Kilogram
Čistá hmotnost13 Kilogram
Objem173.91 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162511213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm