Akva Lux II TDe, Typ 1, Název regulátoru TUV: PTC2+P
145B4500
Typ výrobku: Akva Lux II TDe, Typ 1, 10 bar, 90 °C, PTC2+P
145B4500
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Ano |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 315 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 315 mm |
| Izolační materiál | Polypropylene |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] | 20 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 55 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Min] | 35 kW |
| Material Description | Akva Lux II TDe XB06H26 PTC2/Sikk.v. |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II TDe, Type 1, with circ. |
| Materiál krytu | Polypropylene |
| Název regulátoru TUV | PTC2+P |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | Akva Lux II TDe XB06H-26 PTC2, ECL310/A230 |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | AVPL |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 550 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 550 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Typ připojení CZT | vnitřní závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ připojení TUV | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Diferenční tlak |
| Typ TUV HEX | XB06H-1 26 |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Akva Lux II TDe |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 723 mm |
| Výška s krytem [mm] | 723 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 90 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 14 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 13 Kilogram |
| Objem | 173.91 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |