Danfoss logo
Příslušenství UnoFloor-product-details

Příslušenství UnoFloor

088X3981

Unofloor Watertight W1150 frame and door
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Accessories for distribution systems

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionWatertight cabinet W1150 frame and door
PopisUnofloor Watertight W1150 frame and door
Product line67
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaUnoFloors
Typ výrobkuPříslušenství UnoFloor
Uložení bateriíNo
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.5 Kilogram
Čistá hmotnost3.9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424689605