Příslušenství UnoFloor
088X3979
Unofloor Watertight W550 frame and door
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Accessories for distribution systems
088X3979
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 6 bar |
| Material Description | Watertight cabinet W550 frame and door |
| Popis | Unofloor Watertight W550 frame and door |
| Product line | 67 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | UnoFloors |
| Typ výrobku | Příslušenství UnoFloor |
| Uložení baterií | No |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 60 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689582 |