Pilot pro vodní regulační ventil, WVTS, 50 °C - 90 °C
016D1007
Teplotní rozsah [°C]: 50 - 90, Kapilární trubice [mm]: 5000, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 8
016D1007
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 196 27/32 in |
| Kapilární trubice [mm] | 5000 mm |
| Material Description | THERMOSTATIC PILOT UNIT FOR WVTS 50-90°C |
| Maximální teplota snímače [°C] | 125 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 257.0 °F |
| Množství na formát balení | 8 pc |
| Nabídka dílů- název | WVTS |
| Náhradní díly v ceně | Ovládací prvekPlášť pružiny |
| Název produktu | Pilot pro vodní regulační ventil |
| Používá se pro výrobek | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
| Příslušenství produktu | Obecné příslušenství |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Vodní regulační ventily |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Servisovatelný | Náhradní díly vodního ventilu |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 194 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 122 °F |
| Typ výrobku | WVTS |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.15 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.953 Kilogram |
| Objem | 2.35 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |