Danfoss logo
Náhradní díl, EV227B 10B  EPDM-product-details

Náhradní díl, EV227B 10B EPDM

068F4000

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV227B 10B EPDM, Servisní sada, Funkce: NC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Material DescriptionSpare part Service Kit EV227B 10B, Brine
Materiál těsněníEPDM
Množství na formát balení120 pc
Náhradní díly v ceně2 x O-kroužkySestava armaturyMembrána
Název produktuServisní sada
Označení typuDiaphragm, armature set
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV227B 10B EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.036 Kilogram
Čistá hmotnost0.03 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.006 Liter
EAN/UPC5702422184089