Náhradní díl, EV220A 50 EPDM
042U1041
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220A 50 EPDM, Servisní sada, Funkce: NC
042U1041
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | NC |
| Material Description | SPARE PART EV220A 50 EPDM NC |
| Materiál těsnění | EPDM |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 x O-kroužkySestava armaturyPružina armaturyMembránaMembránová pružina |
| Název produktu | Servisní sada |
| Označení typu | Diaphragm, armature set |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | EV220A 50 EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro elmg. ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.236 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.204 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.6 Liter |
| EAN/UPC | 5702423243082 |