Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, EPDM

Náhradní díl, EV222 15-50 EPDM

042U1009

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV222 15-50 EPDM, Servisní sada, Funkce: NC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Material DescriptionSada izolovane membrany EPDM
Materiál těsněníEPDM
Množství na formát balení40 pc
Náhradní díly v ceně4 x šroubySestavená izolační jednotkaBlokovací tlačítkoMatice pro cívkuO-kroužek
Název produktuServisní sada
Označení typuDiaphragm, actuator set
PopisIsolating Diaphragm
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV222 15-50 EPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah média [°C] [max.]50 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-20 °C
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.118 Kilogram
Čistá hmotnost0.109 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.224 Liter
EAN/UPC5702423112524