Danfoss logo
Sparepart kit for EV220A, NC

Náhradní díl, EV220A 6.0 - 10 NBR NC

042U1001

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: EV220A 6.0 - 10 NBR NC, Servisní sada, Funkce: NC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceNC
Material DescriptionSada nahr.dilu k EV220A 6-10B NBR NC
Materiál těsněníNBR
Množství na formát balení10 pc
Náhradní díly v ceně2 x O-kroužkySestava armaturyPružina armaturyMembránaMembránová pružina
Název produktuServisní sada
Označení typuDiaphragm, armature set
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekEV220A 6.0 - 10 NBR NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradní díly pro elmg. ventily
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.018 Kilogram
Čistá hmotnost0.011 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.015 Liter
EAN/UPC5702423106738