AV210E
042N4823
Ukazatel polohy, Používá se pro výrobek: AV210E, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 5
042N4823
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | POSTION INDICATOR AV210E |
| Množství na formát balení | 5 pc |
| Název produktu | Ukazatel polohy |
| Označení typu | Position indicator |
| Popis | Position Indicator |
| Používá se pro výrobek | AV210E |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Ext. operat. valve accessories |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Volt 50Hz Nom Max [V] | 250 V |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.292 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.291 Kilogram |
| Objem | 0.56 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |