Danfoss logo
Position indicator

AV210B

042N4820

Ukazatel polohy, Používá se pro výrobek: AV210B, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 5

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionPosition Indicator AV210B
Množství na formát balení5 pc
Název produktuUkazatel polohy
Označení typuPosition indicator
PopisPosition Indicator
Používá se pro výrobekAV210B
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaExt. operat. valve accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Volt 50Hz Nom Max [V]250 V
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.272 Kilogram
Čistá hmotnost0.26 Kilogram
Objem0.787 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423204090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm