Náhradní díl, AV210D G1
042N4806
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: AV210D G1, Sada pro opravy
042N4806
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Spare part AV210D G1 |
| Materiál těsnění | PTFE |
| Množství na formát balení | 5 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Installation guide |
| Popis | Repair Set |
| Používá se pro výrobek | AV210D G1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Ext. operat. valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ připojení | G |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost připojení [palce] | 1 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.091 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.085 Kilogram |
| Objem | 0.45 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |