Náhradní díl, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z cívka typu B, Kabelový konektor
042N1256
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z cívka typu B, Označení typu: Kabelový konektor, Kabelový konektor
042N1256
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Barva | Šedá |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma elektrického připojení | Formulář A |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Kontakty | 2 + PE |
| Material Description | Accessory Cable Plug IP67, EN175301-803 |
| Materiál držáku na kabely | PA6 + 20% GF |
| Materiál svorkovnice | PA66 + 25%GF |
| Materiál těsnění | Silicone |
| Max. odpor kontaktu [mOhm] | 15 mOhm |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Napájecí napětí [V] AC | 250 V |
| Název produktu | Kabelový konektor |
| Norma pro elektrické připojení | DIN EN 175301-803A |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Kabelový konektor |
| Používá se pro výrobek | 018Z cívka typu B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Cívky elmg. ventilů |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Provozní proud max. [A] | 16.00 A |
| Průměr kabelu [in] [Max] | 0.35 in |
| Průměr kabelu [in] [Min] | 0.16 in |
| Průměr kabelu [mm] [Max] | 9.0 mm |
| Průměr kabelu [mm] [Min] | 4.0 mm |
| Průřez vodičů, max. [mm2] | 1.5 mm² |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 125 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 257 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Typ těla | Neprůhledný |
| Typ těsnění | Plocha |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 26 Gram |
| Čistá hmotnost | 25 Gram |
| Objem | 0.116 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295557 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |