Náhradní díl, Cívka 9-22 AB/AC, Kabelový konektor
042N0267
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: Cívka 9-22 AB/AC, Označení typu: Kabelový konektor, Kabelový konektor
042N0267
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva LED diody | Červená |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma elektrického připojení | Průmyslová forma |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Kontakty | 2 + PE |
| Material Description | Accessory LED Plug 6.8x0.8 Spade 24V |
| Materiál kontaktu | CuZn (pokovování Cu/Sn) |
| Materiál těsnění | NBR |
| Max. odpor kontaktu [mOhm] | 15 mOhm |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
| Název produktu | Kabelový konektor |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Kabelový konektor |
| Používá se pro výrobek | Cívka 9-22 AB/AC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Cívky elmg. ventilů |
| Provozní proud max. [A] | 16.00 A |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr kabelu [in] [Max] | 0.32 in |
| Průměr kabelu [in] [Min] | 0.24 in |
| Průměr kabelu [mm] [Max] | 8.0 mm |
| Průměr kabelu [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Průřez vodičů, max. [mm2] | 1.5 mm² |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 90 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 194 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tolerance | ± 10% |
| Typ těla | Průsvitný |
| Typ těsnění | Profilovaný |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.022 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.012 Kilogram |
| Objem | 0.043 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205905 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |